(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์อเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดที่มีความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความคุ้มค่า สำหรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่กะทัดรัด ใช้งานได้ดีกับอุปกรณ์ทุกชนิด
· ทำจากพลาสติก ABS ที่แข็งแรงและปลอดภัย มีความต้านทานแรงเหยียบสูงถึง 1350 N
· สามารถสั่งแบบ OEM โดยมีแผ่นป้ายชื่อบริษัทของคุณ (14.5 x 40) ได้
· มีสีมาตรฐานสามสี: R (แดง), B (ดำ), G (เขียว) (เพิ่มตัวอักษรสีที่คุณต้องการท้ายหมายเลขรุ่นของคุณ)
รหัสสินค้า |
---|
OFL-2V-S5 G |
OFL-2VG-S5 B |
OFL-2VG-S5 R |
OFL-2VG-S5C B |
OFL-V-S5 B |
OFL-VG-S5 B |
OFL-VG-S5 R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จัดอันดับ | สวิตช์ แบบฝัง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | ฝาครอบป้องกัน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,353.99 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6A-250VAC | ประเภท V | 2a | NA | สีเขียว | |
฿ 1,444.45 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 2a | NA | สีดำ | |
฿ 1,444.45 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 2a | NA | สีแดง | |
฿ 2,710.85 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 2a | ประเภท C | สีดำ | |
฿ 901.71 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6A-250VAC | ประเภท V | 1a | NA | สีดำ | |
฿ 919.17 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1a | NA | สีดำ | ||
฿ 949.95 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | 0.1A-30VDC | รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | 1a | NA | สีแดง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เอบีเอส เรซิน | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติการดำเนินงาน | ชั่วขณะ | ความยาวสายไฟที่แนบมา(ม.) | 1.5 | วิธีการใช้งาน(N) | 12 |
ระดับการป้องกัน | IP30 | วัสดุ | ผลิตจากเรซิ่น ABS | ตำแหน่ง บานพับ | ด้านหน้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง