1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กแบบล็อคบิด 20-A/30-A, ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/CSA

ปลั๊กแบบล็อคบิด 20-A/30-A, ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/CSA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 754.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ (PSE) — สามารถใช้ในประเทศญี่ปุ่นได้

รหัสสินค้า
3222N-L6UL
3312N-L5UL
3322N-L6UL
4322N-L15ULSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ขนาด φA
(มม.)
ขนาด φB
(มม.)
ขนาด L
(มม.)

฿ 754.29

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook2502086.3393939MAX1586.3

฿ 778.10

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook12530103.85454--103.8

฿ 778.10

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook25030103.85454--103.8

฿ 847.35

฿ 505.95

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook25030103.85454--103.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก สถานะมาตรฐาน NEMA มี มาตรฐานที่แสดง PSE / UL / CSA
คุณสมบัติ ชนิดหุ้มไนล่อน สี สีดำ