1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับสำหรับ PCB คอนเนคเตอร์ SMB

เต้ารับสำหรับ PCB คอนเนคเตอร์ SMB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ความถี่สูงที่ใช้งานร่วมกันได้ ใช้วิธีเชื่อมต่อแบบกดเข้าที่ ออกแบบมาเพื่อลดขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์

รหัสสินค้า
SMB-LR-PC
SMB-PC(AU)
SMB-R-PC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ กระบวนการเตรียมผิว: ตัวเครื่อง หลัก คุณสมบัติ สเปค แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตามแนวนอน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 420.66

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10มุมNi---13.210.4

฿ 265.39

CONNECTORS 10 ชิ้น 8 วัน -แบบตรงทองบอร์ดที่ใช้ร่วมกันได้: สูงสุด 1.6 มม.วิธีการติดตั้งแผงวงจร: ตัวติดตั้งปลาย8.0-12.2

฿ 154.06

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10แบบตรงNi--6.5-9.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U SMB
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนหมุด 1 การใช้งาน สำหรับ PCB
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 500 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50
กระบวนการเตรียมผิว: หน้าสัมผัส ทอง วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ วิธีการกดเข้าที่