(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูงสำหรับไมโครเวฟ สามารถใช้ได้ในช่วงความถี่กว้าง อีกทั้งยังมีความทนทานเหนือชั้น
· บอดี้ทำจากสแตนเลสแต่มีแบบทองเหลืองที่ราคาประหยัดกว่าด้วยเช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
SMA-R(AU) |
SMA-R-PC(AU) |
SMA-RC(AU) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | อัตราส่วนแรงดันคลื่นนิ่ง | แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ตามแนวนอน (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | รูปทรง เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 670.06 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | สูงสุด 1.2 ที่ DC-8GHz | 12.7 | 12.7 | 15.5 | แท่งกลม | ||
฿ 306.23 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับ PCB | - | 6.0 | 6.0 | 13.0 | - | ||
฿ 601.72 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | สูงสุด 1.2 ที่ DC-8GHz | 5.9 | 16 | 15.5 | ตัดครึ่ง |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SMA |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | จำนวนหมุด | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 |
กระบวนการเตรียมผิว: ตัวเครื่อง หลัก | ทอง | กระบวนการเตรียมผิว: หน้าสัมผัส | ทอง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วิธีการเชื่อมต่อโดยใช้สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง