1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับแยกสำหรับคอนเนคเตอร์ BNC

เต้ารับแยกสำหรับคอนเนคเตอร์ BNC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 197.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลแจ๊ค BNC (คอนเนคเตอร์ตัวเมีย) รวมนัทสำหรับติดอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ใช้ระบบการล็อคแบบสลักที่เชื่อมต่อง่าย เต้ารับแยก
· ค่าความต้านทานคือ 50 Ω
· *สามารถใช้ได้กับสายถ่ายโอน 75 Ω หากย่านความถี่ที่ใช้คือ 200 MHz หรือต่ำกว่า
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้เป็นอินเทอร์เฟซระหว่างอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือวัด และอุปกรณ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ
· ลดความเสี่ยงการลัดวงจรในอุปกรณ์ มีการใช้ชิ้นส่วนความละเอียดสูง

รหัสสินค้า
BNC-31-10L
BNC-BA-323
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตามแนวนอน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รูปทรง เทอร์มินอล วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ บันทึก

฿ 197.03

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-หกเหลี่ยม 12.7หกเหลี่ยม 12.728.3ตะกั่วบัดกรีวิธีการล็อคแบบสลักรวมในชุด: นัทหกเหลี่ยมและแหวนรองแฉก, ความหนาพาแนลสูงสุด: 3.3 มม.

฿ 558.97

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10ความหนาของพาแนลสูงสุด: 2.5 มม.หกเหลี่ยม 16.0-34.1-ระบบการล็อคแบบสลัก[อุปกรณ์เสริม]: นัทหกเหลี่ยม, แหวนอีแปะ PBT × 2, แหวนรองกันสั่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค BNC
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนหมุด 1 การใช้งาน อุปกรณ์ติดตั้งตู้
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 500 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 50 กระบวนการเตรียมผิว: ตัวเครื่อง หลัก Ni กระบวนการเตรียมผิว: หน้าสัมผัส ทอง