1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปอกสายไฟ 3500E-1 / 3500E-2

คีมปอกสายไฟ 3500E-1 / 3500E-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 749.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา (100 ก.) ขนาดกะทัดรัด และใช้งานง่าย
· ใบมีดถูกลับคมด้วยหินลับมีดที่แม่นยำ เพื่อให้มีความแม่นยำสูง
· ด้ามจับมีตารางแปลงหน่วย AWG / มม. / มม.2
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายไฟ และอื่นๆ ในเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์และวิทยุ งานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าของเครื่องยนต์ โทรเลขและโทรศัพท์

รหัสสินค้า
3500E-1
3500E-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง แกนลวด และ พื้นที่หน้าตัด ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้

฿ 749.09

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น 1 วัน 10AWG24/22/20/18/16/14/12124-8294

฿ 870.21

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น 1 วัน 10AWG30/28/26/24/22/20/18124-8308

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 155 น้ำหนัก 100g