1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท เจาะ อะลูมิเนียม ชนิด PA

แผ่นเพลท เจาะ อะลูมิเนียม ชนิด PA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 170.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ:A1050P-H24 มี การขัดเงา อะลูมิเนียม ชุบ อ โนไดซ์
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:A1050P มี การขัดเงา อะลูมิเนียม ชุบ อ โนไดซ์
·มีการเปลี่ยนแปลงของรูเนื่องจากถูกตัดออกจาก แผ่นเพลท ขนาดใหญ่
·โปรดระวังเรื่องนี้

รหัสสินค้า
PA-1
PA-2
PA-3SALE
PA-11
PA-12
PA-13
PA-14
PA-22
PA-23
PA-24
PA-32
PA-33
PA-34
PA-202
PA-203
PA-204
PA-503SALE
PA-B11
PA-B12
PA-B13
PA-N201
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว W
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง / รู

฿ 186.77

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 10Aluminumเงิน2001000.5รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ0.5

฿ 369.99

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 10Aluminumเงิน3002000.5รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ0.5

฿ 671.13

฿ 406.23

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Aluminumเงิน3004000.5รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ0.5

฿ 186.77

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 10Aluminumเงิน2001001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ3

฿ 380.27

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 10Aluminumเงิน3002001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ3

฿ 633.68

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 3 วัน -Aluminumเงิน3004001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ3

฿ 1,220.19

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 10Aluminumเงิน6004001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ3

฿ 363.93

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 10Aluminumเงิน3002001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ0.5

฿ 633.68

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 4 วัน -Aluminumเงิน3004001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ0.5

฿ 1,220.19

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 10Aluminumเงิน6004001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ0.5

฿ 380.27

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 10Aluminumเงิน3002001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ5

฿ 660.25

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 10Aluminumเงิน3004001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ5

฿ 1,267.74

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 10Aluminumเงิน6004001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ5

฿ 359.09

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 10Aluminumเงิน3002001แบบขนาน รูกลม ยาว / 20 x 3.5

฿ 655.24

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 10Aluminumเงิน3004001แบบขนาน รูกลม ยาว / 20 x 3.5

฿ 1,248.77

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 6 วัน 10Aluminumเงิน6004001แบบขนาน รูกลม ยาว / 20 x 3.5

฿ 841.16

฿ 505.96

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-เงิน3004001.5รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ0.5

฿ 218.80

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 10Aluminumสีดำ2001001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ3

฿ 525.72

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 10Aluminumสีดำ3002001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ3

฿ 931.74

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 4 วัน 10Aluminumสีดำ3004001รูกลม ชนิด สลับฟันปลา / φ3

฿ 170.43

PA ALUMINUM PUNCHING PLATE 1 ชิ้น 3 วัน 10Aluminumเงิน204.21001แบบขนาน รูกลม ยาว / 20 x 3.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม