(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
▪ ซีรีส์ CN-70
· คอนเนคเตอร์สำหรับฝั่งขาออก 2 พิน/3 พิน/4 พิน, 5 A, 125 V AC
· แบบขันนัท ไร้กังวล ผลิตในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
CN-70-A-2P |
CN-70-A-3P |
CN-70-A-4P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ระบบ ติดตั้งแผง | แรงบิด น๊อตตัวเมีย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | ขดลวด จัดอันดับที่สอดคล้อง | สี | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 466.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | ขัน น๊อตตัวเมีย | 0.8 หรือน้อยกว่า | ไวนิล ยืดหยุ่น ไฟ แบบกลม 0.75 mm2 (เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ⌀6.6 มม.) | ตัวผลิตภัณฑ์: GY (สีเทา),แหวน สต๊อปเปอร์: BL (สีน้ำเงิน) | โปรดทราบว่า ปลั๊ก และเต้ารับ 2P และ 4P อาจทำงานผิดพลาดได้ | ||
฿ 478.31 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 5 | ตัวขันนัท | 0.8 หรือต่ำกว่า | สายกลมแบบยางไวนิล 0.75 มม.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวสำเร็จ: ⌀ 6.6 ถึง 7.6) | บอดี้: GY (สีเทา), แหวนสต็อป: BL (สีฟ้า) | - | ||
฿ 258.02 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 5 | ตัวขันนัท | 0.8 หรือต่ำกว่า | สายกลมแบบยางไวนิล 0.75 มม.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวสำเร็จ: ⌀ 6.6 ถึง 7.6) | บอดี้: GY (สีเทา), แหวนสต็อป: BL (สีฟ้า) | ปลั๊กและเต้ารับ 2P และ 4P สามารถเชื่อมต่อกันได้ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวัง |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | CN |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | การใช้งาน | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC125 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
อดทนต่อแรงดันไฟฟ้า (1 นาที)(V) | AC2000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง