(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์เหล่านี้ผลิตขึ้นมาให้ใช้กับชนิด SMC ที่ระบุไว้ใน MIL-PRF-39012 ใช้ได้กับการย่อส่วนและอุปกรณ์สื่อสารที่มีความหนาแน่นในการเชื่อมต่อสูง
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ 27 DS เป็นคอนเนคเตอร์ที่สามารถใช้ได้กับชนิด SMC (SubMiniature ชนิด C) ที่ระบุไว้ใน MIL-PRF-39012
· นี่คือคอนเนคเตอร์ 50 Ω สำหรับสายละเอียดที่พยายามทำให้อุปกรณ์สื่อสารมีขนาดเล็กและมีความหนาแน่นในการเชื่อมต่อสูง
· แนะนำให้ขันคัปปลิ้งที่แรงบิด 24.5–35.3 Ncm
รหัสสินค้า |
---|
27DS-LP-1.5-CF |
27DS-P-1.5-CF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 593.24 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | มุม | ||
฿ 1,169.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 27DS |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ปลั๊ก | สายไฟ ใช้ | 1.5D-QEV, 1.5D-2V |
ตัวเครื่อง (วัสดุ) | ทองแดงอัลลอย | ตัวนำ ภายนอก (ผ่านการประมวลผล) | การชุบผิว Ni | หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การประมวลผล) | ทองแดงอัลลอย/ชุบทอง |
คีมย้ำหัวสายไฟ | CR-H-1101 | เครื่องวัดความถี่(GHz) | DC ถึง 1 | บันทึก | ดูแคตตาล็อคสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อสาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง