(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลเหล่านี้เป็นแบบโครงต่ำ กดเข้าที่ สามารถใช้ได้กับ IEC-Pub.169-19
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ชนิดกดเข้าที่ โครงต่ำ ผลิตให้เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีความหนาแน่นในการเชื่อมต่อสูงกว่าเดิม และมีขนาดกะทัดรัด คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลเหล่านี้สามารถใช้งานกับ IEC-Pub.169-19 ได้
· ความสูงจาก PCB เมื่อใส่คัปปลิ้งคือ 6 มม. หรือต่ำกว่า (เมื่อใส่คัปปลิ้ง SP และ LR) หรือ 11 มม. หรือต่ำกว่า (เมื่อใส่คัปปลิ้ง LP และ SP)
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SSMB |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก |
สายไฟ ใช้ | 1.5D-QEW | ตัวเครื่อง (วัสดุ) | ทองแดงอัลลอย | ตัวนำ ภายนอก (ผ่านการประมวลผล) | การชุบทอง |
หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การประมวลผล) | ทองแดงอัลลอย/ชุบทอง | คีมย้ำหัวสายไฟ | CR-H-1133 | เครื่องวัดความถี่(GHz) | DC ถึง 2 |
ขนาด (W × H × D)(มิลลิเมตร) | 5 x 12.4 x 8.48 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง