(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
• Series N เป็นคอนเนคเตอร์โคแอกเซียล7-mm แบบ 50 U (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของคอนดักเตอร์ด้านนอก) ที่มีการบันทึกการติดตามที่ดีเยี่ยม
• ความหลากหลายให้พอดีกับสายเคเบิลชนิดต่าง ๆ
(บันทึก): สิ่งนี้ใช้งานไม่ได้กับ NC Series (75-Ω Series )) ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวัง
รหัสสินค้า |
---|
N-P-5-CF |
N-P-5-NI-CF |
N-P-8DFB-1-CF |
N-R-CF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สายไฟ ใช้ | ตัวนำ ภายนอก (ผ่านการประมวลผล) | ขนาด (W × H × D) (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 605.94 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | คอนเนคเตอร์ปลั๊กชนิดแคลมป์ | 5C-2V, 5D-2V | การชุบผิวเงิน | 21 x 21 x 44 | ดูแคตตาล็อคสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อสาย | ||
฿ 466.25 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | คอนเนคเตอร์ปลั๊กชนิดแคลมป์ | 5C-2V, 5D-2V | การชุบผิว Ni | 21 x 21 x 44 | ดูแคตตาล็อคสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อสาย | ||
฿ 1,464.14 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | คอนเนคเตอร์ปลั๊กชนิดแคลมป์ | 8D-FB | การชุบผิว Ni | 21 x 21 x 38 | - | |
฿ 231.76 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | - | คอนเนคเตอร์เต้ารับ | - | การชุบผิวเงิน | 25.4 x 25.4 x 29 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | N |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | 50 | ตัวเครื่อง (วัสดุ) | ทองแดงอัลลอย |
หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การประมวลผล) | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | เครื่องวัดความถี่(GHz) | DC ถึง 3 | วิธีการล็อค | สกรูล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง