(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เต้ารับฉนวนนี้เป็นประเภทที่ติดตั้งแผงวงจรปรินท์ที่เข้าคู่กับSeries BNC (ปลั๊ก)
· ฉนวนที่เชื่อถือได้ทำได้ระหว่างคอนดักเตอร์ภายนอกของคอนเนคเตอร์และแผงควบคุม
▪ เทอร์มินอลต่อลงดินเชื่อมต่อกับตัวนำไฟฟ้าภายนอก อีกทั้งยังอยู่รวมกับแม่พิมพ์ที่ติดกับตัวนำไฟฟ้ากลาง ดังนั้นจึงง่ายต่อการใช้งาน
· หน้าสัมผัสของเต้ารับนี้ใช้เสียงและรูปทรง เพราะเป็นสินค้า VA (หน้าสัมผัสแบบกด)
· เต้ารับสามารถติดตั้งบนแผ่นวงจรปรินท์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
· ความสูงจากแผ่นวงจรปรินท์อยู่ในระดับต่ำ14.0 mm เมื่อติดตั้งเต้ารับในแนวนอนบนแผ่นวงจรปรินท์
· ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์
รหัสสินค้า |
---|
BNC-LFRD-BPAA-FA |
BNC-LFRD-BSNA-FA |
BNC-LNRD-BPAB-FA |
BNC-LNRD-BPNA-FA |
BNC-SNRD-BSAA-FA |
BNC-SNRD-BSNA-FA |
BNC-SNRD-BSNB-FA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การประมวลผล) | คุณสมบัติ | หน้าแปลน | น็อตหกเหลี่ยม สำหรับการติดตั้งที่แผงมีตัว แหวนล็อค | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 625.79 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มุม | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ใช้พินล็อค | มี | มี | วิธีใช้พินล็อคใช้เพียงแค่แลนด์ φ4.5 พินล็อคต้องได้รับการบัดกรีเมื่อติดกับแผงวงจร | |||
฿ 331.53 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | มุม | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ใช้สกรู (มีสกรูติดตั้งมาด้วย) | มี | NA | - | ||
฿ 740.37 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | มุม | ทองแดงอัลลอย/ชุบทอง | ใช้พินล็อค | NA | มี | พินล็อคต้องได้รับการบัดกรีเมื่อติดกับแผงวงจร | |||
฿ 6,933.00 | CONNECTORS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 10 | มุม | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ใช้พินล็อค | NA | NA | พินล็อคต้องได้รับการบัดกรีเมื่อติดกับแผงวงจร | ||
฿ 999.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | แบบตรง | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ใช้สกรู (มีสกรูติดตั้งมาด้วย) | NA | มี | - | |||
฿ 999.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | แบบตรง | ทองแดงอัลลอย/ชุบเงิน | ใช้สกรู (มีสกรูติดตั้งมาด้วย) | NA | NA | - | |||
฿ 999.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | แบบตรง | ทองแดงอัลลอย/ชุบทอง | ใช้สกรู (มีสกรูติดตั้งมาด้วย) | NA | NA | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | BNC-□□RD |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | สำหรับ PCB | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | ไม่แน่นอน |
ตัวนำ ภายนอก (วัสดุ) | การหล่อฉีดสังกะสี | ตัวนำ ภายนอก (ผ่านการประมวลผล) | การชุบผิว Ni | สี (ตัวเครื่อง) | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง