1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลชนิด SMB 75 Ω ซีรีส์ 27CP

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลชนิด SMB 75 Ω ซีรีส์ 27CP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 453.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลซีรีส์ 27CP ใช้ร่วมกับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 27DP เวอร์ชั่น 75 Ω ได้ (ชนิด 50 Ω)
· คอนเนคเตอร์นี้เป็นตัวแทนของคอนเนคเตอร์ 75 Ω ขนาดเล็ก ใช้สำหรับอินเทอร์เฟซด้านในอุปกรณ์ เป็นต้น
· ใช้วิธีการกดเข้ากับที่ ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อหรือถอดออก
· ชิ้นส่วนนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับซีรีส์ 27DP ได้

รหัสสินค้า
27CP-LR-PC-CF
27CP-P-1.5-CF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สายไฟ ใช้ คีมย้ำหัวสายไฟ บันทึก

฿ 600.77

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)สำหรับ PCB-มุมเต้ารับ---

฿ 453.29

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงปลั๊ก1.5C−2VCR-H-1100ดูแคตตาล็อคสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อสาย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน จำนวน 27CP
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 75 ตัวเครื่อง (วัสดุ) ทองแดงอัลลอย ตัวนำ ภายนอก (ผ่านการประมวลผล) การชุบผิว Ni
หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การประมวลผล) ทองแดงอัลลอย/ชุบทอง เครื่องวัดความถี่(GHz) DC ถึง 0.5 วิธีการล็อค กดเข้า