1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CM10 Series - ชนิด (D) ชนิดล็อคขั้นตอนเดียว ขนาดกะทัดรัด คอนเนคเตอร์กันน้ำ

CONNECTORS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • CM10 Series - ชนิด (D) ชนิดล็อคขั้นตอนเดียว ขนาดกะทัดรัด คอนเนคเตอร์กันน้ำ
  • CM10 Series - ชนิด (D) ชนิดล็อคขั้นตอนเดียว ขนาดกะทัดรัด คอนเนคเตอร์กันน้ำ
  • CM10 Series - ชนิด (D) ชนิดล็อคขั้นตอนเดียว ขนาดกะทัดรัด คอนเนคเตอร์กันน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 916.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• คอนเนคเตอร์ที่กันน้ำและขนาดกะทัดรัดใช้ระบบกดเปิด/ปิดเป็นการเชื่อมต่อแบบ One-Touch
• ล็อคง่ายด้วยการกดที่ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ถอดโดยการถอดหมุนแหวนข้อต่อเพื่อปลดล็อค
ด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องกังวลว่าคัปปลิ้งจะหลุดออก ถึงแม้ว่าจะมีแรงกระทำที่ไม่คาดคิดจากภายนอก เช่น การดึงสายไฟ
ใช้โครงสร้างปลอกโลหะที่แข็งแรง, โลหะเบา และพลาสติกที่แข็งแรงเป็นปลอกด้านหลังและน็อตแคลมป์ ทำให้มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และกันน้ำ จึงสามารถใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกรูปแบบ
•ติดตั้งหน้าสัมผัสสายดิน (รุ่น 10 หน้าสัมผัส )
•ปลั๊กมุมฉากที่สามารถติดตั้งแบบ Low Profile ได้

รหัสสินค้า
CM10-R2P-D(D7)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 916.65

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค CM10
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนหมุด 2 การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 200 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67 มาตรฐาน ตัวแทน UL
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ที่รองรับ วิธีการล็อค ผลัก เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) สังกะสีอัลลอยด์/ ไตรวาเลนท์โครเมต
หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) ทองแดงผสม/ ชุบทอง สี สีดำ สอดคล้องกับ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี:AWG20 หรือน้อยกว่า
หมายเหตุการ หน้าสัมผัส อุปกรณ์เสริม บันทึก หน่วยมีโครงสร้าง กันน้ำ คู่ผสมพันธุ์ 1 CM10-SP2S-SD [ปลั๊กตรง]
คู่ผสมพันธุ์ 2 CM10-SP2S-MD [ปลั๊กตรง] คู่ผสมพันธุ์ 3 CM10-SP2S-LD [ปลั๊กตรง] คู่ผสมพันธุ์ 4 CM10-AP2S-SD [ชนิดปลั๊กโค้ง]
คู่ผสมพันธุ์ 5 CM10-AP2S-MD [ชนิดปลั๊กโค้ง] คู่ผสมพันธุ์ 6 CM10-AP2S-LD [ชนิดปลั๊กโค้ง]

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CM10-R2P-D(D7) ในชุด CM10 Series - ชนิด (D) ชนิดล็อคขั้นตอนเดียว ขนาดกะทัดรัด คอนเนคเตอร์กันน้ำ