(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์กันน้ำ กัน น้ำ รองรับการใช้งาน กับมินิสไตล์ มาตรฐาน DeviceNet
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ปลั๊กตรง |
วิธีการล็อค | สกรู | เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | สังกะสีอัลลอยด์ / การชุบผิว | หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) | ทองแดงผสม / ชุบทอง |
สี | สีดำ | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(φ) | 7.0 ถึง 12.0 | สอดคล้องกับ ขดลวด | AWG14,AWG18 |
คุณสมบัติ | การ ป้องกันข้อผิดพลาดใน อุปกรณ์สายไฟ คอนเนคเตอร์กันน้ำ | บันทึก | IP67 เมื่อผสมพันธุ์ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | CM03-J5P |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CM03-P5S ในชุด CM03 ซีรี่ส์ คอนเนคเตอร์ สไตล์มินิ DeviceNet
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง