(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์แบบกลมสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟด้วยการบัดกรี, ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับงานสัญญาณไปจนถึงเครื่องจ่ายพลังงาน
[คุณสมบัติ]
· กรอบนอกโลหะที่แข็งแรง
· ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับอากาศยานทางการทหารของประเทศสหรัฐฯ ดังนั้นจึงเข้ากันได้กับคอนเนคเตอร์มาตรฐานทางการทหารของสหรัฐฯ MIL-DTL-5015 MS
· ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับคอนเนคเตอร์ MS
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ C- UL (File No. E72124)
· การใช้งานผสมผสานระหว่างกรอบนอก 12 ขนาดและหน้าสัมผัสทั้ง 5 แบบ พร้อมผลิตภัณฑ์แบบอื่น ๆ อีกรวม 73 ชนิด
[การใช้งาน]
· อินเสิร์ตแบบกว้างสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในอุปกรณ์การผลิต, เครื่องจักรกลในการผลิตและอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ เช่น เครื่องมือวัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตำแหน่งเปลี่ยน กุญแจ | เม็ดมีด หมายเลข | ขนาดของเปลือกหอย | สี | บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง กุญแจ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต: แจ้งให้ทราบ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: แจ้งให้ทราบ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 970.32 ฿ 616.25 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 12S-3 | 12S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3S [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,218.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 12S-3 | 12S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3SW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3SW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | |
฿ 1,218.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 12S-3 | 12S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3SX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3SX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | |
฿ 1,218.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 12S-3 | 12S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3SY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3SY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | |
฿ 1,218.63 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Z | 12S-3 | 12S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SZ [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3SZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3SZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | |
฿ 1,010.97 ฿ 625.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 12S-3 | 12S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,248.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 12S-3 | 12S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3PW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3PW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3PW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | |
฿ 1,248.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 12S-3 | 12S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3PX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3PX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3PX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | |
฿ 1,248.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 12S-3 | 12S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3PY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3PY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3PY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | |
฿ 1,248.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Z | 12S-3 | 12S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3PZ [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B12S-3PZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B12S-3PZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | |
฿ 857.96 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 14S-1 | 14S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-1S [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-1S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-1S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 959.37 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 14S-1 | 14S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-1P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-1P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-1P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 991.87 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 14S-2 | 14S | สีดำ | - | AC200V(r.m.s) / DC250V | - | D/MS3106A14S-2S [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-2S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-2S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,013.03 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 14S-2 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC200V(r.m.s) / DC250V | - | D/MS3106A14S-2SX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-2SX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-2SX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,017.13 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 14S-2 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC200V(r.m.s) / DC250V | - | D/MS3106A14S-2SY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-2SY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-2SY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 915.09 ฿ 538.71 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 14S-2 | 14S | สีดำ | - | AC200V(r.m.s) / DC250V | - | D/MS3106A14S-2P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-2P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-2P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,067.46 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 14S-2 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC200V(r.m.s) / DC250V | - | D/MS3106A14S-2PX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-2PX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-2PX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,062.99 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 14S-2 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC200V(r.m.s) / DC250V | - | D/MS3106A14S-2PY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-2PY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-2PY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 882.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 14S-5 | 14S | สีดำ | - | AC200V(r.m.s) / DC250V | - | D/MS3106A14S-5S [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-5S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-5S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,037.22 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 14S-5 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC200V(r.m.s) / DC250V | - | D/MS3106A14S-5SX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-5SX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-5SX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 882.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 14S-5 | 14S | สีดำ | - | AC200V(r.m.s) / DC250V | - | D/MS3106A14S-5P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-5P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-5P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,032.84 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 14S-5 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC200V(r.m.s) / DC250V | - | D/MS3106A14S-5PX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-5PX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-5PX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 900.18 ฿ 413.54 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 14S-6 | 14S | สีดำ | - | AC200V(r.m.s) / DC250V | - | D/MS3106A14S-6S [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-6S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-6S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,074.29 ฿ 554.12 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 14S-6 | 14S | สีดำ | - | AC200V(r.m.s) / DC250V | - | D/MS3106A14S-6P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-6P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-6P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 863.99 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 14S-7 | 14S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-7S [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-7S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-7S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,019.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 14S-7 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-7SW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-7SW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-7SW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,019.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 14S-7 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-7SX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-7SX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-7SX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,019.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 14S-7 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-7SY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-7SY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-7SY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 863.99 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 14S-7 | 14S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-7P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-7P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-7P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,019.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 14S-7 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-7PW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-7PW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-7PW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,019.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 14S-7 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-7PX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-7PX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-7PX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,019.08 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 14S-7 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-7PY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-7PY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-7PY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 876.05 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 14S-9 | 14S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-9S [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-9S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-9S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,031.17 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 14S-9 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-9SW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-9SW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-9SW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,031.17 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 14S-9 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-9SX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-9SX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-9SX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,031.17 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 14S-9 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-9SY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-9SY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-9SY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,031.17 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Z | 14S-9 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-9SZ [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-9SZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-9SZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 936.36 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 14S-9 | 14S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-9P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-9P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-9P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,091.64 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 14S-9 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-9PW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-9PW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-9PW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,091.64 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 14S-9 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-9PX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-9PX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-9PX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,091.64 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 14S-9 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-9PY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-9PY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-9PY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,091.64 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Z | 14S-9 | 14S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A14S-9PZ [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B14S-9PZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B14S-9PZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,114.19 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 16-10 | 16 | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16-10S [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16-10S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16-10S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,321.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 16-10 | 16 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16-10SW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16-10SW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16-10SW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,321.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 16-10 | 16 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16-10SX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16-10SX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16-10SX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,321.43 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 16-10 | 16 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16-10SY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16-10SY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16-10SY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,188.39 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 16-10 | 16 | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16-10P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16-10P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16-10P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,381.90 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 16-10 | 16 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16-10PW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16-10PW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16-10PW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,381.90 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 16-10 | 16 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16-10PX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16-10PX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16-10PX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,381.90 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 23 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 16-10 | 16 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16-10PY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16-10PY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16-10PY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 978.57 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 16S-1 | 16S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-1S [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-1S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-1S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,133.97 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 16S-1 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-1SW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-1SW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-1SW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,133.97 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Z | 16S-1 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-1SZ [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-1SZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-1SZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,038.88 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 16S-1 | 16S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-1P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-1P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-1P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,194.44 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 16S-1 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106 A16S-1PW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-1PW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-1PW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,194.44 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Z | 16S-1 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-1PZ [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-1PZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-1PZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 960.48 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 16S-5 | 16S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-5S [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-5S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-5S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,115.83 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 16S-5 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-5SW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-5SW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-5SW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,115.83 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 16S-5 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-5SX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-5SX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-5SX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,115.83 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 16S-5 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-5SY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-5SY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-5SY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,115.83 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Z | 16S-5 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-5SZ [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-5SZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-5SZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,008.73 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 16S-5 | 16S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-5P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-5P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-5P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,164.21 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 16S-5 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-5PW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-5PW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-5PW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,164.21 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 16S-5 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-5PX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-5PX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-5PX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,164.21 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 16S-5 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-5PY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-5PY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-5PY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,164.21 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Z | 16S-5 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-5PZ [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-5PZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-5PZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 906.21 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 16S-8 | 16S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-8S [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-8S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-8S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,061.41 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 16S-8 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-8SX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-8SX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-8SX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,061.41 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 16S-8 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-8SY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-8SY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-8SY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 984.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 16S-8 | 16S | สีดำ | - | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-8P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-8P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-8P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,140.02 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 16S-8 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-8PX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-8PX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-8PX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,140.02 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 16S-8 | 16S | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A16S-8PY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B16S-8PY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B16S-8PY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,183.24 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200, DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 18-1 | 18 | สีดำ | - | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | - | D/MS3106A18-1S [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-1S [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-1S [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,212.59 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200, DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 18-1 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | - | D/MS3106A18-1SW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-1SW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-1SW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,212.59 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200, DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 18-1 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | - | D/MS3106A18-1SX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-1SX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-1SX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,212.59 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200, DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 18-1 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | - | D/MS3106A18-1SY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-1SY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-1SY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,075.06 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200, DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 18-1 | 18 | สีดำ | - | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | - | D/MS3106A18-1P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-1P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-1P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,230.73 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200, DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 18-1 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | - | D/MS3106A18-1PW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-1PW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-1PW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,230.73 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200, DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 18-1 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | - | D/MS3106A18-1PX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-1PX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-1PX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,230.73 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200, DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 18-1 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | - | D/MS3106A18-1PY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-1PY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-1PY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,230.73 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC250/AC200, DC700/AC500 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Z | 18-1 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้ | - | D/MS3106A18-1PZ [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-1PZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-1PZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,183.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 18-4 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC900V(r.m.s) / DC1250V | - | D/MS3106A18-4SW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-4SW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-4SW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,183.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 18-4 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC900V(r.m.s) / DC1250V | - | D/MS3106A18-4SX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-4SX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-4SX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,183.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 18-4 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC900V(r.m.s) / DC1250V | - | D/MS3106A18-4SY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-4SY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-4SY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,183.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Z | 18-4 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC900V(r.m.s) / DC1250V | - | D/MS3106A18-4SZ [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-4SZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-4SZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,081.09 ฿ 635.03 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | ตำแหน่งมาตรฐาน | 18-4 | 18 | สีดำ | - | AC900V(r.m.s) / DC1250V | - | D/MS3106A18-4P [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-4P [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-4P [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,231.85 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | W | 18-4 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC900V(r.m.s) / DC1250V | - | D/MS3106A18-4PW [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-4PW [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-4PW [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,231.85 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | X | 18-4 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC900V(r.m.s) / DC1250V | - | D/MS3106A18-4PX [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-4PX [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-4PX [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,231.85 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Y | 18-4 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC900V(r.m.s) / DC1250V | - | D/MS3106A18-4PY [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-4PY [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-4PY [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - | ||
฿ 1,231.85 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | DC1250/AC900 | แบบตรง | ซ็อกเก็ตติดผนัง | Z | 18-4 | 18 | สีดำ | กรุณาดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งมุมเปลี่ยนตำแหน่งคีย์ | AC900V(r.m.s) / DC1250V | - | D/MS3106A18-4PZ [ปลั๊กตรง] | D/MS3106B18-4PZ [ปลั๊กตรงแยกส่วน] | D/MS3108B18-4PZ [ปลั๊กมุมฉากแยกส่วน] | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | D/MS |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL |
วิธีการล็อค | สกรู | เปลือก (วัสดุ/ การรักษา) | อะลูมิเนียมอัลลอย/ชุบซิงค์ไตรวาเลนท์โครเมต | หน้าสัมผัส (วัสดุ/ การรักษา) | ชุบเงิน/ทองแดงอัลลอย (มาตรฐาน) |
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง