1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เฮดเดอร์โครงต่ำ ระยะพิตช์ 2.54 มม. ซีรีส์ HU5

คอนเนคเตอร์เฮดเดอร์โครงต่ำ ระยะพิตช์ 2.54 มม. ซีรีส์ HU5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อาร์เรย์เทอร์มินอลสองแถว 2.54 มม. ชนิดกริด คอนเนคเตอร์แบบโครงต่ำ รองรับการใช้งานกับซ็อกเก็ตซีรีส์ FRC2 และ FRC5 (สายแบนชนิดเชื่อมอัด)

รหัสสินค้า
HU5-50APNA-S53TD20-FA
HU5-200PNA-R51TD20-FA
HU5-200PNA-S53TD20-FA
HU5-260PNA-R53T-FA
HU5-400PNA-S53TD20-FA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การประมวลผล พื้นผิว ส่วนที่สัมผัส (หน้า หน้าสัมผัส) การเบี่ยงเบน

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 1050แบบตรงพื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทองส่วนที่สัมผัส (พื้นผิวสี่ด้าน) ชุบผิวทอง

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -20มุมพื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทอง (0.76 μm)ส่วนที่สัมผัส (พื้นผิวสี่ด้าน) ชุบผิวทอง

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 1020แบบตรงพื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทองส่วนที่สัมผัส (พื้นผิวสี่ด้าน) ชุบผิวทอง

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 1026มุมพื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทองส่วนที่สัมผัส พื้นผิวด้านเดียว ชุบผิวทอง

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 1040แบบตรงพื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทองส่วนที่สัมผัส (พื้นผิวสี่ด้าน) ชุบผิวทอง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน HU5 ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก)
การใช้งาน สำหรับ PCB กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA สเปค ชนิดกริด รูปทรง บล็อค รุ่นมาตรฐาน
หางยาว หน้าสัมผัส(มิลลิเมตร) 2.9 กระบวนการเตรียมผิว (ล็อค ขาพิน/ ส่วนหาง / ส่วนกด) ชุบผิวดีบุก-เงิน หมายเหตุพิเศษ สินค้าเป็นไปตามมาตรฐานด้านการปลอดสารตะกั่ว
คุณสมบัติ สีบล็อค: สีดำ กุญแจ ขั้วกระแสไฟฟ้า 1 ลิ่ม