1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ชนิดซ้อน ระยะพิตช์ 0.8 มม. ซีรีส์ DFJ

คอนเนคเตอร์ชนิดซ้อน ระยะพิตช์ 0.8 มม. ซีรีส์ DFJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ ระยะพิตช์ 0.8 มม. ขนาดกะทัดรัดสำหรับการเชื่อมต่อแบบซ้อน (ขนาน) ของ PCB ขนาดเล็ก

[คุณสมบัติ] · เลือกจากระยะห่างของ PCB 9 ระดับ คือ 10 มม. และระหว่าง 13–20 มม. โดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
· ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว (SMT) สำหรับติดตั้งบน PCB มีตัวยึดเพื่อให้สามารถยึดเข้ากับบอร์ดได้อย่างปลอดภัย
· ช่องเปิดในคอนเนคเตอร์มีโครงสร้างที่ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการสวม
· หน้าสัมผัสมีคานเสริมเพื่อให้เกิดการเสียรูปทรงน้อยที่สุดในระหว่างการสวม
· กลุ่มสินค้าประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ชนิดล็อคแบบง่าย ซึ่งให้ความรู้สึก “คลิก” ที่ลงตัวเมื่อสวมหน้าสัมผัส

รหัสสินค้า
DFJ-PC020-S931130D(M)-FA
DFJ-PC030-S931110D(M)-FA
DFJ-RC080-S831124D(M)-FA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด สเปค ความสูงของ คอนเนคเตอร์
(มิลลิเมตร)

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)20คอนเนคเตอร์ปลั๊ก13

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)30คอนเนคเตอร์ปลั๊ก11

฿ 999.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)80คอนเนคเตอร์เต้ารับ12.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DFJ
การใช้งาน สำหรับ PCB กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC100
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
การประมวลผล พื้นผิว ส่วนที่สัมผัส (หน้า หน้าสัมผัส) พื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทอง กระบวนการเตรียมผิว (ล็อค ขาพิน/ ส่วนหาง / ส่วนกด) ชุบผิวดีบุก-เงิน หมายเหตุพิเศษ มาพร้อมล็อคแบบง่าย
สเปค บรรจุภัณฑ์ คอนเนคเตอร์ ถาดรองรับการใช้งานแบบอัตโนมัติ