(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีสามชนิด (มาตรฐาน, กลับด้าน, และติดตั้งแนวนอน) สำหรับใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายชนิด
· สามารถใช้กับเฟรมการ์ดขนาด 19 นิ้ว มาตรฐาน IEC
· รูปทรงหน้าสัมผัสซ็อกเก็ตพิเศษ ทำความสะอาดและเช็ดได้เอง ช่วยให้การเชื่อมต่อเสถียร
· จังหวะการสัมผัสสลับกันสำหรับแต่ละแถวที่สัมผัสกับซ็อกเก็ต ทำให้สามารถสัมผัสกับขั้ว GND ก่อนที่จะสัมผัสกับขั้วสัญญาณได้
รหัสสินค้า |
---|
128A-096P3A-L14A-FA |
128A-096S3A-S14A-FA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.55 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 11 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | มุม | พินเฮดเดอร์ อาร์เรย์ 3 แถว | ||
฿ 123.45 | CONNECTORS | 100 ชิ้น | 11 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | แบบตรง | ซ็อกเก็ต อาร์เรย์ 3 แถว |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 128 A | จำนวนหมุด | 96 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC300 |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | รูปทรง บล็อค | DIN ชนิดมาตรฐาน | หางยาว หน้าสัมผัส(มิลลิเมตร) | 3 |
ล็อค ขาพิน | รวมในชุด (สำหรับรูขนาด φ2.85) | การประมวลผล พื้นผิว ส่วนที่สัมผัส (หน้า หน้าสัมผัส) | พื้นผิวนิกเกิล ชุบผิวทอง | กระบวนการเตรียมผิว (ล็อค ขาพิน/ ส่วนหาง / ส่วนกด) | ชุบผิวดีบุก-เงิน |
หมายเหตุพิเศษ | สินค้าเป็นไปตามมาตรฐานด้านการปลอดสารตะกั่ว | ใช้สารยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ ฟลักซ์ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง