1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ก้านเทอร์มินอล / ต่อ หางปลาแฉก (ชนิด AF)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ก้านเทอร์มินอล / ต่อ หางปลาแฉก (ชนิด AF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หางปลาแบบหัวเสียบก้านไม้ขีด ชนิดกลม/แบน แบบเปลือย (รุ่น AF) [จัดจำหน่าย 1 - 1,000 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอล มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รูปร่าง : ปลายเรียวกลม / ปลายเรียวแบน
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 12-10, 16-14, 22-16 และ 26-22
• สินค้ารองรับมาตรฐาน : UL
• วัสดุ : เทอร์มินอล -ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) / ชุบผิวดีบุกด้วยไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลในงานซ่อมบำรุงทางฟ้า

คุณสมบัติ

●รูปทรง ของลิ้นเป็น รูปทรง แท่ง (แถบ แบบกลม ) และมันพอดีภายในอุปกรณ์อย่างแน่นหนา

การใช้งาน

●ขั้วต่อแบบปลั๊กเสียบ บล็อค/ สวิตช์ ฯลฯ

สเปค

●จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 100
●ประเภทการติดต่อ Stick / สายเดี่ยว

วัสดุ

●เทอร์มินอล:ทองแดงบริสุทธิ์ (C1020) / การ ชุบผิวดีบุก ไฟฟ้า
รหัสสินค้า
1.25-2AF
1.25-AF2.3B
2-1AF
TUB-0.5
TUB-1.25
TUB-5.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
มาตรฐาน ตัวแทน ความกว้างของ เทอร์มินอล (B)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,000.36

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -ประเภท ใบมีดลบคม1.73.415# 22 ถึง 16UL3.4

฿ 5,256.24

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -ประเภท ใบมีดลบคม1.73.415# 22 ถึง 16UL2.3

฿ 3,161.62

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -ประเภท ใบมีดลบคม2.34.113.3# 16 ถึง 14UL2.8

฿ 9.47

CRIMPING TERMINAL 10 ชิ้น 3 วัน 10แม่พิมพ์ บาร์12.214# 26 ถึง 22-1.2

฿ 2,561.43

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แม่พิมพ์ บาร์1.73.417# 22 ถึง 16UL1.9

฿ 1,631.30

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แม่พิมพ์ บาร์3.75.720# 12 ถึง 10UL2.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลาเปลือย