(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ คอนเนคเตอร์ หางปลา แบบมีฉนวน [ช่วง สายไฟ รองรับการใช้งาน (มม.2)]0.25 ถึง 1.65
รหัสสินค้า |
---|
VP-1.25 |
VP-2 |
VP-5.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,921.29 ฿ 2,010.72 | CRIMPING TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | สีแดง | 0.25 ถึง 1.65 | 3.2 | |||
฿ 645.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 16 | สีน้ำเงิน | 1.04 ถึง 2.63 | 3.9 | ||
฿ 645.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 20.5 | สีเหลือง | 2.63 ถึง 6.64 | 5.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | แขนเสื้อ | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง