(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าสัมผัส สำหรับ คอนเนคเตอร์ ZH วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ: หางปลา,สเปค: โซ่
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | Y และ Z | Y และ Z | ZH | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | AC / DC 1 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC / DC 50 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | สเปค | โซ่ | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | # 28 ถึง 26 |
ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 0.8 ถึง 1.1 | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบผิวดีบุก (ชุบผิวด้วยกระบวนการ Reflow) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SZH-002T-P0.5 ในชุด คอนเนคเตอร์ ZH หน้าสัมผัส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง