(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้านี้คือหน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ VH
รหัสสินค้า |
---|
BVH-21T-P1.1 |
BVH-41T-P1.1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 209.62 | CONNECTORS OPTION | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | # 22 ถึง 18 | ||
฿ 502.60 ฿ 144.85 | CONNECTORS OPTION | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | # 20 ถึง 16 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | วี· W · X | VH | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | AC/DC10 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | สเปค | เดี่ยว |
ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 1.7 ถึง 3.0 | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบผิวดีบุก (ชุบผิวด้วยกระบวนการ Reflow) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง