1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ NH【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์ NH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 253.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสา มี ฐานรอง/แผ่นรอง มีสามประเภท:ด้านบนด้านข้างและด้านล่างไฟฟ้าเข้าได้สามทิศทาง:ที่ เหล็กฉาก กับ กระดาน (ขึ้นหรือลง) หรือขนานกับ กระดาน

รหัสสินค้า
BS9P-SHF-1AA
H2P-SHF-AASALE
H3P-SHF-AA
H4P-SHF-AASALE
H5P-SHF-AA
H6P-SHF-AA
H7P-SHF-AA
H8P-SHF-AA
H9P-SHF-AA
H10P-SHF-AA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ

฿ 1,713.68

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)9สำหรับ PCB-มุมเสา พร้อมฐานรองประเภทด้านข้างไม่มีการกอด

฿ 253.00

฿ 55.05

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเสื้อปลั๊ก--

฿ 313.55

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเสื้อปลั๊ก--

฿ 378.97

฿ 56.43

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเสื้อปลั๊ก--

฿ 406.06

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเสื้อปลั๊ก--

฿ 447.48

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)6การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเสื้อปลั๊ก--

฿ 504.39

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเสื้อปลั๊ก--

฿ 587.23

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)8การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเสื้อปลั๊ก--

฿ 648.39

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเสื้อปลั๊ก--

฿ 662.32

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเสื้อปลั๊ก--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O NH
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) AC/DC3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC250 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA สี ธรรมชาติ (สีขาว) พิทช์(มิลลิเมตร) 2.5