1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้า หน้าสัมผัส คอนเนคเตอร์ NH / SM【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

WIRING ACCESSORY

หน้า หน้าสัมผัส คอนเนคเตอร์ NH / SM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 200.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัส สำหรับ คอนเนคเตอร์ SM พิน/หน้าสัมผัส รองรับการใช้งาน: ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ),วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ: หางปลา

รหัสสินค้า
SHF-001T-0.8BS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 200.86

WIRING ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I S · T · U SM ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) AC/DC 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) # 28 ถึง 22
ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 1.2 ถึง 1.8 กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบผิวดีบุก (ชุบผิวด้วยกระบวนการ Reflow)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHF-001T-0.8BS ในชุด หน้า หน้าสัมผัส คอนเนคเตอร์ NH / SM