(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พัฒนาขึ้นสำหรับ PDP, LCD และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก โครงสร้างพื้นฐานของชิ้นส่วนสัมผัสเทียบเท่ากับตัวเชื่อมต่อ SHL ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วโดยให้แรงในการแทรกต่ำเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค | แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.07 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | แบบตรง | ประเภทยอดนิยม | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 22.44 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | แบบตรง | ประเภทยอดนิยม | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 30.38 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | แบบตรง | ประเภทยอดนิยม | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 29.94 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | แบบตรง | ประเภทยอดนิยม | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 32.54 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | แบบตรง | ประเภทยอดนิยม | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 16.21 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | แบบตรง | ประเภทยอดนิยม | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 17.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | ประเภทยอดนิยม | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 35.70 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | แบบตรง | ประเภทยอดนิยม | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 38.30 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | แบบตรง | ประเภทยอดนิยม | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 40.90 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | แบบตรง | ประเภทยอดนิยม | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 123.41 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | แบบตรง | ประเภทยอดนิยม | ด้วย เทปกาว / เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 69.16 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | มุม | ประเภทด้านข้าง | เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 74.66 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | มุม | ประเภทด้านข้าง | เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 83.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | มุม | ประเภทด้านข้าง | เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 40.42 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | มุม | ประเภทด้านข้าง | เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 36.36 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | ประเภทด้านข้าง | เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 42.92 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | มุม | ประเภทด้านข้าง | เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 42.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | มุม | ประเภทด้านข้าง | เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 29.69 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | มุม | ประเภทด้านข้าง | เทป ขึ้นรูปนูน | ||
฿ 140.85 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | มุม | ประเภทด้านข้าง | เทป ขึ้นรูปนูน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | GH |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | AC/DC 1 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC 50 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ฐานวาง | สี | ธรรมชาติ (งาช้าง) | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 |
ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | # 30 ถึง 26 | มาตรฐานอื่น ๆ | UL94V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง