1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ EBS [N]□□C (เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วชนิดค่าการตัดกระแสลัดวงจรสูง) [EBS53C]

ซีรีส์ EBS [N]□□C (เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วชนิดค่าการตัดกระแสลัดวงจรสูง) [EBS53C]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,618.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว รองรับการใช้งาน PSE ซึ่งมีประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือสูง
· พิกัดความจุในการตัดกระแสไฟฟ้าสูงถึง 35kA ซึ่งสร้างความไว้วางใจได้อย่างมาก
· ชนิดพิกัดกระแสไฟฟ้า 15A ถึง 100A ช่วยเติมเต็มไลน์อัพสินค้าของเรา
· ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ง่าย
· เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองการทดสอบตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE

รหัสสินค้า
EBN103C-75A
EBN103C-100A
EBS53C-15A
EBS53C-20A
EBS53C-30A
EBS53C-40A
EBS53C-50A
EBS63C-60A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)

฿ 3,084.51

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น 3 วัน 100AF3575

฿ 3,084.51

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น 3 วัน 100AF35100

฿ 2,618.89

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น 3 วัน 50AF3015

฿ 2,618.89

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น 3 วัน 50AF3020

฿ 2,618.89

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น 3 วัน 50AF3030

฿ 2,618.89

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น 3 วัน 50AF3040

฿ 2,618.89

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น 3 วัน 50AF3050

฿ 3,684.45

LEAKAGE BREAKER 1 ชิ้น 3 วัน 60AF3060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว 3 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) 220 อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) 30
มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 130 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 75
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 60 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว
มาตรฐานอื่น ๆ (IEC) บันทึก ค่าเมื่อพิกัดความจุบล็อคเป็น AC 220 V