(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าประกอบด้วยชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์พินชนิด SMT สำหรับใช้ในการติดตั้งแผงวงจรเพื่อรองรับการใช้งานอัตโนมัติ เช่นเดียวกับชิ้นส่วนเฟรม (พร้อมอีเจ็คเตอร์)
รหัสสินค้า |
---|
JC26A-BB16E |
JC26A-BBE |
JC26C2-FSM16E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หน้าสัมผัส การขัดเงา | หมายเหตุพิเศษ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.97 ฿ 93.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | พิน (ชนิดสแตนด์ออฟ 1.6 มม.) | ชนิดรองรับการใช้งานแบบอัตโนมัติ | บอสปรับตำแหน่ง/พร้อมตัวกดค้าง | PPS เสริมใยแก้ว | ทอง (0.1 µm หรือหนากว่า) บนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | NA | สินค้านี้ใช้ร่วมกับเฟรม | ||
฿ 155.62 ฿ 93.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | ขาพิน | ชนิดรองรับการใช้งานแบบอัตโนมัติ | บอสปรับตำแหน่ง/พร้อมตัวกดค้าง | PPS เสริมใยแก้ว | ทอง (0.1 µm หรือหนากว่า) บนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | NA | สินค้านี้ใช้ร่วมกับเฟรม | ||
฿ 230.10 ฿ 110.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | เฟรม (แบบสแตนด์ออฟ 1.6 มม.) | รุ่นมาตรฐาน (ติดตั้งบนพื้นผิวด้านบนของแผงวงจร) | มาพร้อมปุ่มแบบดันออก / ยึดอยู่กับที่ (ด้านขวา) | NA | NA | - | วัสดุ: PBT เสริมใยแก้ว | สินค้านี้ใช้ร่วมกับคอนเนคเตอร์พิน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J·K·L | J ·· K L | JC26C2 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 50 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง