1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์สำหรับการลัดวงจร, ซีรีส์ PS

คอนเนคเตอร์สำหรับการลัดวงจร, ซีรีส์ PS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ตและหัวพินที่สั้นลงช่วยให้สามารถเปลี่ยนแผงวงจรได้โดยไม่ต้องใช้สวิตช์
· การออกแบบที่เล็ก มีน้ำหนักเบา และกะทัดรัด เหมาะสำหรับการติดตั้งแผงวงจรที่มีความหนาแน่นสูง
· หยิบจับง่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี มีประโยชน์ในแง่ของความคุ้มค่าคุ้มราคา
· ซ็อกเก็ตมีโครงสร้างหน้าสัมผัสซ็อกเก็ตภายในแบบ 2 จุดที่มีความน่าเชื่อถือสูง จึงมีคุณสมบัติเป็นสปริงได้ดี
· พินเฮดเดอร์มีร่องตัดระหว่างหน้าสัมผัสฉนวนและสามารถใช้ได้เมื่อตัดขั้วต่อตามจำนวนที่จำเป็น

รหัสสินค้า
PS-10PF-D4T1-PKL1SALE
PS-15PF-S4T1-PKL1SALE
PS-16PF-D4T1-PKL1SALE
PS-30PF-D4T1-PKL1SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 83.34

฿ 50.00

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010ชนิด 2 แถว

฿ 106.67

฿ 59.11

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015ชนิด 1 แถว

฿ 240.00

฿ 114.82

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016ชนิด 2 แถว

฿ 171.43

฿ 84.41

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030ชนิด 2 แถว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร PS
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ชนิดของคอนเนคเตอร์ พินเฮดเดอร์
วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า PPS หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ ชุบผิวทอง (หนา 0.1 µm ขึ้นไป) บนนิกเกิล