(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Advantech เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมชั้นนำของโลกในไต้หวัน
สำหรับแหล่งจ่ายไฟสำหรับอุตสาหกรรมช่วงอุณหภูมิกว้างผ่านสวิตช์ Ethernet PoE
[คุณสมบัติ]
·สามารถ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม ผ่าน สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) PoE
·สำหรับช่วงอุณหภูมิกว้าง (สูงสุด -10 ถึง 60 ° C)
· ระบบจดจำอัตโนมัติ 10/100 ใช้ MDI / MDI-X อัตโนมัติ
· สวิตช์ / ปิด สัญญาณเตือน กรมทรัพย์สินทางปัญญาของ พอร์ตเชื่อมต่อ รวม
·รองรับการใช้งานกับ พาวเวอร์ซัพพลาย ซ้ำซ้อน
· รองรับการติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)
·ติดตั้ง เหล็กยึด ติดผนังด้วย
รหัสสินค้า |
---|
EKI-2525P-BE |
EKI-2525PA-AE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,427.24 | HUB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 37 | |
฿ 19,864.62 | HUB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 48.6 |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- พอร์ตเชื่อมต่อ | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | 100BASE | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) |
---|---|---|---|---|---|
มีการจัดการ / Unmanaged switch | Unmanaged switch | วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย | PoE | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL |
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 140 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 95 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -10 - 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง