1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์ปุ่มกด (ส่องสว่าง, ø16)

สวิตช์ปุ่มกด (ส่องสว่าง, ø16)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 367.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Tend เป็นผู้ผลิตสวิตช์ไต้หวันที่มีแบรนด์ที่โดดเด่นในประเทศจีนและไต้หวัน
ไฟ LED มีค่าพิกัดไฟฟ้าที่ 24 V ในสวิตช์ปุ่มกดแบบมีแสงส่องสว่าง ø16 นี้ มีจำหน่ายแบบกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1a1b ที่ใช้บ่อยที่สุด

[คุณสมบัติ]
· วงจร LED มีพิกัดกระแสที่ AC/ 24 V DC
· การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1a1b ที่ใช้กันมากที่สุด สามารถทำได้
· ด้วยแหวนล็อคป้องกันลื่นหลุด

สวิตช์ปุ่มกด (มีไฟส่องสว่าง ⌀16): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TT16-MLL47G1
TT16-MLL47O1
TT16-MLL47R1
TT16-MLR47G1
TT16-MLR47O1
TT16-MLR47R1
TT16-MLS47G1
TT16-MLS47O1
TT16-MLS47R1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง สีของปุ่ม ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 367.74

PUSH BUTTON SWITCHE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ซึ่งยืดออกสีเขียว24

฿ 1,417.00

PUSH BUTTON SWITCHE 1 ชิ้น 16 วัน 10ซึ่งยืดออกสีเหลือง24

฿ 367.74

PUSH BUTTON SWITCHE 1 ชิ้น 3 วัน 10ซึ่งยืดออกสีแดง24

฿ 1,570.00

PUSH BUTTON SWITCHE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบกลมสีเขียว17.8

฿ 1,570.00

PUSH BUTTON SWITCHE 1 ชิ้น 11 วัน 10แบบกลมสีเหลือง17.8

฿ 833.00

PUSH BUTTON SWITCHE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมสีแดง17.8

฿ 1,570.00

PUSH BUTTON SWITCHE 1 ชิ้น 16 วัน -แบบเหลี่ยมสีเขียว17.8

฿ 367.74

PUSH BUTTON SWITCHE 1 ชิ้น 3 วัน -แบบเหลี่ยมสีเหลือง17.8

฿ 1,570.00

PUSH BUTTON SWITCHE 1 ชิ้น 16 วัน -แบบเหลี่ยมสีแดง17.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ 16.2 ชนิด ปุ่มกดส่องสว่าง การทำงานของ สวิตช์กด ชั่วขณะ
รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 40 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 17.8 พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) 250 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 3A
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +55 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(mΩ) 100 หรือมากกว่า