1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ RMS (ซิงเกิ้ลเฟส, การลดทอนสูง)

ซีรีส์ RMS (ซิงเกิ้ลเฟส, การลดทอนสูง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 939.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Orient Electronics เป็นผู้ผลิตอันดับ 1 จากตลาดอุปกรณ์จ่ายไฟในประเทศเกาหลี

[คุณสมบัติ]
· ชนิดความหน่วงสูง ป้องกันสัญญาณรบกวนเข้าสู่สายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายไฟแบบซิงเกิ้ลเฟส
· ซีรีส์ RMS ได้รับการปรับปรุงความสะดวกในการทำงาน เพราะมีฝาครอบพับเก็บได้
นอกจากนี้ยังมีชนิดที่มีการติดตั้งรางปีกนก DIN rail เป็นไปตามมาตรฐาน UL และ CE

รหัสสินค้า
RMS-2006
RMS-2006-DIN
RMS-2010
RMS-2010-DIN
RMS-2020
RMS-2020-DIN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง

฿ 939.69

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6ยึดด้วย สกรู

฿ 1,085.72

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6รางปีกนก (DIN Rail)

฿ 958.73

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ยึดด้วย สกรู

฿ 1,117.46

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รางปีกนก (DIN Rail)

฿ 1,015.88

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 20ยึดด้วย สกรู

฿ 1,174.61

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 20รางปีกนก (DIN Rail)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าวงจร 1 เฟส วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ยึด มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 50 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 90.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 40
ชนิด การลดทอนสูง