(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ รั่วประหยัดพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับ กระดาน การกระจาย
· ชนิดแผงจ่ายไฟนี้มีขนาดกะทัดรัดและสามารถใช้สำหรับแผงจ่ายไฟได้
· รูปแบบพิกัดกระแสไฟฟ้าจาก 5 A ถึง 100 A
· ความสูง 96 มม. ความลึก 60 มม. ขนาดสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS
· ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ง่าย
· ผ่านการทดสอบและการรับรองตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE
· ชนิดที่มีค่าการตัดกระแสลัดวงจร 5kA หรือ 10kA ให้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,077.27 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | 5 | 2 | 5 | 30 | 50 | |
฿ 1,077.27 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | 5 | 2 | 10 | 30 | 50 | |
฿ 1,031.66 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | 5 | 2 | 15 | 30 | 50 | |
฿ 1,077.27 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | 5 | 2 | 20 | 30 | 50 | |
฿ 1,130.16 | LEAKAGE BREAKER | 6 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | 5 | 2 | 30 | 30 | 50 | |
฿ 1,447.62 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30AF | 5 | 3 | 5 | 30 | 75 | |
฿ 1,574.61 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30AF | 5 | 3 | 10 | 30 | 75 | |
฿ 1,447.62 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30AF | 5 | 3 | 15 | 30 | 75 | |
฿ 1,415.39 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30AF | 5 | 3 | 20 | 30 | 75 | |
฿ 1,447.62 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30AF | 5 | 3 | 30 | 30 | 75 | |
฿ 1,297.72 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50AF | 5 | 2 | 40 | 30 | 50 | ||
฿ 1,297.72 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50AF | 5 | 2 | 50 | 30 | 50 | ||
฿ 1,447.62 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 50AF | 5 | 3 | 40 | 30 | 75 | |
฿ 1,447.62 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 50AF | 5 | 3 | 50 | 30 | 75 | |
฿ 1,716.97 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100AF | 10 | 2 | 60 | 30 | 75 | ||
฿ 2,182.60 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100AF | 10 | 2 | 75 | 30 | 75 | ||
฿ 2,182.60 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100AF | 10 | 2 | 100 | 30 | 75 | ||
฿ 2,182.60 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100AF | 10 | 2 | 100 | 100 | 75 | ||
฿ 1,743.32 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100AF | 10 | 3 | 60 | 30 | 75 | ||
฿ 1,743.32 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100AF | 10 | 3 | 60 | 100 | 75 | ||
฿ 2,741.08 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100AF | 10 | 3 | 75 | 30 | 75 | ||
฿ 2,741.08 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100AF | 10 | 3 | 75 | 100 | 75 | ||
฿ 2,750.34 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100AF | 10 | 3 | 100 | 30 | 75 | ||
฿ 2,741.08 | LEAKAGE BREAKER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100AF | 10 | 3 | 100 | 100 | 75 |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 100 ถึง 220 | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 96 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 80 | พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 | มี |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว | มาตรฐานอื่น ๆ (IEC) | ○ | มาตรฐานอื่น ๆ (KEMA) | ○ |
บันทึก | ค่าเมื่อพิกัดความจุบล็อคเป็น AC 220 V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง