1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น ABS (ใช้กับตู้ควบคุม ไม่มีฟิวส์) [ABS32FB]

เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น ABS (ใช้กับตู้ควบคุม ไม่มีฟิวส์) [ABS32FB]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 597.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่มีฟิวส์สำหรับแผงกระจายสินค้าที่มีขนาดกะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
· ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดและ สามารถในการควบคุมระบบไฟฟ้าได้
· รูปแบบพิกัดกระแสไฟฟ้าจาก 3 A ถึง 100 A
· สูง 96 มม. ลึก 60 มม. ขนาดตามมาตรฐาน JIS
· ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ง่าย
· ผ่านการทดสอบแล้ว สินค้าได้รับการรับรองเครื่องหมาย CE
· มีประเภทที่มีความจุค่าการตัดกระแสลัดวงจร 5kA หรือ 10kA จำหน่าย
· สามารถใช้กับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 400โวลต์

รหัสสินค้า
ABS32FB-3A
ABS32FB-5A
ABS32FB-10A
ABS32FB-15A
ABS32FB-20A
ABS32FB-30A
ABS33FB-3A
ABS33FB-5A
ABS33FB-10A
ABS33FB-15A
ABS33FB-20A
ABS33FB-30A
ABS52FB-40A
ABS52FB-50A
ABS53FB-40A
ABS53FB-50A
ABS102FB-60A
ABS102FB-75A
ABS103FB-60A
ABS103FB-75A
ABS103FB-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 623.41

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30AF52350

฿ 763.76

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF52550

฿ 763.76

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF521050

฿ 763.76

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF521550

฿ 763.76

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30AF522050

฿ 597.03

BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF523050

฿ 850.60

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30AF53375

฿ 939.69

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30AF53575

฿ 850.60

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30AF531075

฿ 850.60

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30AF531575

฿ 850.60

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30AF532075

฿ 850.60

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF533075

฿ 687.38

BREAKER 1 ชิ้น 3 วัน 50AF524050

฿ 687.38

BREAKER 1 ชิ้น 3 วัน 50AF525050

฿ 995.31

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50AF534075

฿ 928.04

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50AF535075

฿ 977.26

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100AF1026075

฿ 1,233.47

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100AF1027575

฿ 1,153.55

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100AF1036075

฿ 1,464.02

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100AF1037575

฿ 1,440.18

BREAKER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100AF10310075

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว
มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 96 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 80
สอดคล้องประเภทบล็อกเกอร์ ไม่มีฟิวส์เบรกเกอร์ (สำหรับตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า) มาตรฐานอื่น ๆ IEC / KEMA แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) 220
บันทึก ค่าเมื่อพิกัดความจุในการตัดวงจรคือ 220 V AC