1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟแสดงสถานะ ขนาดเล็ก (φ16) [D16PLR]

TELLTALE LIGHT PILOT LAMP

ไฟแสดงสถานะ ขนาดเล็ก (φ16) [D16PLR]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 294.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Deca เป็น ผู้ผลิต สวิตช์ อันดับต้น ๆ จากไต้หวัน
ไฟแสดงสถานะ ขนาดเล็กø16พร้อม LED จัดอันดับ 24 V และ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ที่กลมกลืนกับ แผงควบคุม อย่างน่าดึงดูด

[คุณสมบัติ]
· ไฟแสดงสถานะ ขนาดเล็กพร้อม LED พิกัด 24 V.
·เนื่องจากผลิตโดย ผู้ผลิต ที่มีเทคโนโลยีการ งานขึ้นรูป เรซิ่น ยอดเยี่ยม อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ผลิตภัณฑ์ ผสมผสานเข้ากับ แผงควบคุม อย่างน่าดึงดูด

รหัสสินค้า
D16PLS1-000KY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 294.19

TELLTALE LIGHT PILOT LAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง φ16 รูปทรง เป็นมุมฉาก สี สีเหลือง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 24 V DC ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี แหล่งกำเนิดแสง LED
มาตรฐาน ตัวแทน CE / CUL แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 18 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 18
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 38 พิกัดทนแรงดันของฉนวน (ui)(V) 250 การใช้กระแสไฟฟ้า(mA) 10-12
โครงสร้างในการป้องกัน IP40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +55 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(mΩ) 100

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D16PLS1-000KY ในชุด ไฟแสดงสถานะ ขนาดเล็ก (φ16) [D16PLR]