1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกด (เรืองแสง ø16) [C1S02-R12K]

PUSH BUTTON SWITCHE

สวิตช์ปุ่มกด (เรืองแสง ø16) [C1S02-R12K]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 379.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Deka เป็นผู้ผลิตสวิตช์ระดับชั้นนำในไต้หวัน
ไฟ LED มีพิกัดไฟฟ้าที่ 24V ในสวิตช์ปุ่มกด ø16 แบบที่มีแสงส่องสว่าง พร้อมการออกแบบเพื่อกันน้ำที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวปุ่มกดแบบโค้ง ทำให้พอดีกับนิ้วมือ
· เทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกชั้นนำของผู้ผลิต ทำให้แผงควบคุมดูสวยงาม น่าสนใจ
· สกรูหมุนราบรื่น เพื่อการทำงานง่าย
· สวิตช์มีความน่าเชื่อถือสูง พร้อมการออกแบบกันน้ำพิเศษ

รหัสสินค้า
C1S02-T22KR-H02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 379.35

PUSH BUTTON SWITCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ16 รูปทรง ซึ่งยืดออก ชนิด ปุ่มกดส่องสว่าง
การทำงานของ สวิตช์กด ชั่วขณะ สีของปุ่ม สีแดง รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 41 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี มาตรฐาน ตัวแทน UL
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 24 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 18 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 1A
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (ui)(V) 250 จัดอันดับกระแสไฟฟ้า (lth)(A) 3 คะแนน LED: 24 V AC / DC(mA) 15
โครงสร้างในการป้องกัน IP65 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +55

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C1S02-T22KR-H02 ในชุด สวิตช์ปุ่มกด (เรืองแสง ø16) [C1S02-R12K]