1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลม AC

พัดลม AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 627.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Taiwan Eder Inc. เป็นผู้ผลิตพัดลมแบบทั่วไป ซึ่งมีปริมาณการขายมากที่สุดในโลก
พัดลมระบายความร้อน AC ความน่าเชื่อถือสูง 80 - 120 มม. แบบเหลี่ยม ซึ่งใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่มีความละเอียดสูง

[คุณสมบัติ]
· ใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมความละเอียดสูง
· องค์ประกอบติดตั้งเป็นรูปทรงที่ไม่มีโครง
▪ มีสามชุดให้เลือก ตั้งแต่ขนาด 80-120
· ประเภทสายนำไฟฟ้าสำหรับการรวมเข้ากับอุปกรณ์

 

รหัสสินค้า
AA1281MB-AWSALE
AA8251MB-AW
AA9251MB-AW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ความหนา การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)

฿ 810.73

฿ 428.15

COOLING FAN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 120 × 12038 มม2.2432.359404152.733.3

฿ 627.87

COOLING FAN 1 ชิ้น 8 วัน 80 × 8025 มม0.4760.621.22721.232.1

฿ 630.74

COOLING FAN 1 ชิ้น 8 วัน 92 × 9225 มม0.8130.93721.22715.719.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พัดลมระบายความร้อน AC แรงดันขาเข้า 110 ถึง 120 V คุณสมบัติ มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป)
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV อุณหภูมิใช้งาน -10°C ถึง + 70°C ความต้านทานแรงดันของฉนวน 1500 V AC (1 นาที)
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 100 MΩ หรือสูงกว่า อายุขัย 50,000 ชั่วโมง (25°C/65%RH)