1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทำจากไนล่อน ปรับได้ 2 ระดับ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ทำจากไนล่อน ปรับได้ 2 ระดับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 972.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
แคลมป์รัดสายไฟพร้อมเทปกาวสองหน้าที่สามารถปรับได้ 2 ระดับจาก Taiwan KSS ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับสายไฟชั้นนำของโลก วัสดุไนล่อน 66 UL94V-2

รหัสสินค้า
PTS-1214-100PACK
TS-0910-100PACK
TS-1214-100PACK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด

฿ 1,127.24

CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดการติดตั้งโดยการกดเข้ากับรูยึด ความหนาของเพลทที่ใช้ได้: 1.8 ถึง 2.8 มม.

฿ 972.19

CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดติดตั้งด้วยกาว

฿ 1,076.96

CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดติดตั้งด้วยกาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง 85 วัสดุ 66 ไนล่อน UL94V-2 สี สีเทา
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 100