1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อความต้านทานการยุติตัวยึด 3M TM

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 800.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ กะทัดรัดพร้อม ตัวต้านทาน แบบฝัง ตัว
·สามารถตรวจสอบ ระบบสื่อสาร ได้โดยใช้ โพรบวัด ทดสอบ
· กลไก วันทัชล็อค ทำให้การ อุปกรณ์เสริม และการถอดด้วยมือเดียวทำได้ง่ายและให้ความพอดีและการยึดที่เชื่อถือได้

รหัสสินค้า
35T05-6M00-B0M GF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 800.00

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ แบบกลม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ หมายเลข หมายเลข 3
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนพิน 5 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC / DC7 สูงสุด ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง กุญแจเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง รุ่น B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link)
คุณสมบัติ รองรับการใช้งานกับท่อระบายน้ำทิ้ง วัสดุหน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย การชุบผิว (หน้าสัมผัส) ทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 35T05-6M00-B0M GF ในชุด ขั้วต่อความต้านทานการยุติตัวยึด 3M TM