• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

3MTM 2.0-mm Pitch I/O Connector Shell Kit

3M<sup>TM</sup> 2.0-mm Pitch I/O Connector Shell Kit
  • Volume Discount

[Features]
· A 2.0-mm pitch 6-pin connector for connecting industrial machinery wires.
· Provides both thick diameter electric line connection and space saving.
▪ EMI/ESD countermeasure items.
· Expansion of the internal space inside the metal shell makes it easier to accommodate wiring and improves the shell assembly.
· The single-action lock is easy to operate.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

3E306-3200-008

 
Part Number
3E306-3200-008
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Available Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Category Shell kit Features EMI/ESD-compatible product Specifications Latch holding force 100 N or more
Material (Body) PC Plastic Color (Body) Black Conforming connector 3E206 to 0100 KV

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3E306-3200-008 in the 3MTM 2.0-mm Pitch I/O Connector Shell Kit series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3E306-3200-008 ในชุด 3MTM 2.0-mm Pitch I/O Connector Shell Kit