(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ 22 มาพร้อมกับฝาปิดหลากหลายรูปแบบ รวมถึงฝาปิดสูงและต่ำ แบบใสและแบบทึบ
· สามารถผสมกันได้
· ทำให้มองเห็นกระแสไฟฟ้าและตรวจสอบด้วยสายตาได้
· สามารถใช้เป็นกล่องทำงานทั่วไปได้
· สามารถติดตั้งได้หลายวิธี ทั้งแบบโดยตรงและบนราง
· เทอร์มินอลบล็อคประหยัดพื้นที่ซึ่งใช้สกรูเพียงตัวเดียว ทำให้สามารถใส่และถอดได้อย่างง่ายดาย
· ใช้งานง่ายเพราะมีกล่องเรซิ่น
รูปภาพสินค้าของซีรีส์ BOXTM-22
Drawing ระบุขนาด 1
รูปภาพสินค้าของซีรีส์ BOXTM-22
Drawing ระบุขนาด 2
รหัสสินค้า | ขนาดภายนอก | เทอร์มินอลบล็อค | ชนิดมีฝาปิด | จำนวนรู (ด้านหน้าของยูนิตหลัก) | จำนวนรู (ด้านข้างของบอดี้) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
BOXTM-220-F0S0-LI | ชนิดฝาต่ำ (W:150 × D:124 × H:66.5 มม.) | ไม่มี | ทึบแสง | — | — | 309 |
BOXTM-220-F0S0-LC | ใส | — | — | 289 | ||
BOXTM-220-F2S0-LC | ⌀21 × 2 | — | 279 | |||
BOXTM-220-F0S2-LC | — | ⌀27 × 2 | 278 | |||
BOXTM-220-F0S0-HI | ชนิดฝาสูง (W:150 × D:124 × H:106.5 มม.) | ไม่มี | ทึบแสง | — | — | 382 |
BOXTM-220-F2S0-HI | ⌀21 × 2 | — | 373 | |||
BOXTM-220-F0S0-HC | ใส | — | — | 341 | ||
BOXTM-220-F2S0-HC | ⌀21 × 2 | — | 331 |
รหัสสินค้า |
---|
BOXTM-220-F0S0-HC |
BOXTM-220-F0S0-LI |
BOXTM-220-F2S0-HC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | การประมวลผลรู | จำนวนเวิ้ง ขดลวด ด้านหน้า (การเปิด) | ฝาความสูง | ฝาปิด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,004.11 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 98.5 | NA | 0 | สูง | ใส | ||
฿ 957.30 ฿ 574.48 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 58.5 | NA | 0 | ต่ำ | ทึบแสง | ||
฿ 1,021.66 ฿ 613.10 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 98.5 | มีจำหน่าย | 2 | สูง | ใส |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 150 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร |
สถานที่ใช้งาน | ในร่ม | ความจุของ เทอร์มินอลบล็อค(A) | ไม่มีเทอร์มินอลบล็อค | จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(P) | ไม่มีเทอร์มินอลบล็อค |
จำนวนทางเข้าของ ขดลวด ด้านข้าง(การเปิด) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง