(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ 11 มีให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น ฝาปิดแบบสูงและต่ำ โปร่งใสและทึบแสง
· สามารถผสมกันได้
· ทำให้มองเห็นกระแสไฟฟ้าและตรวจสอบด้วยสายตาได้
· สามารถใช้เป็นกล่องทำงานทั่วไปได้
· สามารถติดตั้งได้หลายวิธี ทั้งแบบโดยตรงและบนราง
· เทอร์มินอลบล็อคประหยัดพื้นที่ซึ่งใช้สกรูเพียงตัวเดียว ทำให้สามารถใส่และถอดได้อย่างง่ายดาย
· ใช้งานง่ายเพราะมีกล่องเรซิ่น
รูปภาพสินค้าของซีรีส์ BOXTM-11
Drawing ระบุขนาด 1
รูปภาพสินค้าของซีรีส์ BOXTM-11
Drawing ระบุขนาด 2
รหัสสินค้า | ขนาดภายนอก | เทอร์มินอลบล็อค | ชนิดมีฝาปิด | จำนวนรู (ด้านหน้าของยูนิตหลัก) | จำนวนรู (ด้านข้างของบอดี้) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
BOXTM-110-F0S0-LI | ชนิดฝาต่ำ (W: 106 × D: 90 × H: 60.5 มม.) | ไม่มี | ทึบแสง | — | — | 182 |
BOXTM-110-F2S0-LI | ⌀21 × 2 | — | 179 | |||
BOXTM-110-F0S0-LC | ใส | — | — | 173 |
รหัสสินค้า |
---|
BOXTM-110-F2S0-LI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 747.54 ฿ 396.12 | ENCLOSURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 106 | มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) | 52.5 | วัสดุ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | สถานที่ใช้งาน | ในร่ม | ความจุของ เทอร์มินอลบล็อค(A) | ไม่มีเทอร์มินอลบล็อค |
จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(P) | ไม่มีเทอร์มินอลบล็อค | การประมวลผลรู | มีจำหน่าย | จำนวนเวิ้ง ขดลวด ด้านหน้า(การเปิด) | 2 |
จำนวนทางเข้าของ ขดลวด ด้านข้าง(การเปิด) | 0 | ฝาความสูง | ต่ำ | ฝาปิด วัสดุ | ทึบแสง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BOXTM-110-F2S0-LI ในชุด รีเลย์, ซีรีส์ BOXTM-11, ไม่มีเทอร์มินอลบล็อค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง