(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 to 23:00 9/8/2020. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนสิงหาคม 2563 | Notice holiday in August 2020 > คลิก

BOXTM-6 Series

BOXTM-6 Series

The 6 series is available with several variants such as high and low lid, transparent and opaque lid. This allows combinations to be made freely.
[Features]
· The new BOXTM Series can be used with myriad diverse applications.
· PBT is used with resin specifications that have excellent oil and chemical resistance (non-transparent type).
· Can be mounted to a DIN 35 mm rail (in the same way as BOXTB).
· Waterproof properties also allow for use in adverse environments (IP65 rating).
· There are many types of open-hole lids for a wide range of uses.
· Multiple variations of covers.
· Uses tall and short types.
· Uses transparent and opaque types of materials.
· Space saving and removable terminal block.
· The terminal block has one screw per terminal and uses a spring-up mechanism. This enables a further 25% space saving in comparison to previous models.
· Visualization of electricity has been realized, allowing visual inspection.
· Can also be used as a simple operation box.
· A wide range of mounting methods including direct mounting and rail mounting.
· Resin BOX makes processing easy.

PDF

Japanese Only

BOXTM-6 Series

BOXTM-6 Series
BOXTM-6 Series

Product Picture 1

BOXTM-6 Series

Dimesional Drawing 1

BOXTM-6 Series

Product Picture 2

BOXTM-6 Series

Dimensional Drawing 2

Specifications

Part NumberExternal DimensionsTerminal BlockLid TypeNumber of Holes
(On the Front of The Main Unit)
Number of Holes
(On the Side of the Body)
Mass (g)
BOXTM-61-F0S0-LILow lid type
(W: 88.5 × D: 60 × H:50mm)
Existence
6 poles
(M3.5)
Opaque--130
BOXTM-61-F1S0-LIø21 × 1-129
BOXTM-61-F0S2-LI-ø21 × 2127
Part Number
BOXTM-61-F0S0-LI
BOXTM-61-F0S2-LI
BOXTM-61-F1S0-LI
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSHole Processing Number of wire inlets, front
(Opening)
Number of wire inlets, side
(Opening)
Same day -NA00
Same day -Available02
Same day 10Available10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Dimension width W(mm) 88.5 Dimension vertical H(mm) 60 Dimension depth D(mm) 42
Material Resin Protection function (environmentally resistant) IP65 Intermediate plate Without Circuit Board
Usage location Indoor Terminal block capacity(A) 15 Number of terminal block electrodes(P) 6
Lid, height Low Lid, Material Opaque

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)