1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยึด กระดาน u- แคลมป์ยึด 3M ชนิด มุม ขวา

CONNECTOR

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยึด กระดาน u- แคลมป์ยึด 3M <sup>™</sup> ชนิด มุม ขวา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 174.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเสียบปลั๊ก ขดลวด 4 ขั้ว หนึ่งตัว
·ออกแบบมาเพื่อลดรอยเท้าของ กระดาน
·ป้องกันไฟฟ้าช็อตและไฟฟ้าชอร์ตเพื่อให้สามารถจัดเรียงหน้าสัมผัสภายในแม่พิมพ์ได้
·การ การออกแบบ ขึ้นรูปประกอบด้วยระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัส
·ติดตั้ง กลไก ล็อคที่เรียบง่ายเพื่อป้องกันการยกขึ้นจาก กระดาน
·บรรลุความจุ กระแสไฟฟ้า สูงสุด 3 A ต่อ ขั้ว

รหัสสินค้า
33204-52L4 PL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 174.10

CONNECTOR 100 ชิ้น 41 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ แบบกลม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ หมายเลข หมายเลข 3
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนพิน 4 การใช้งาน สำหรับ PCB
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC/DC250 ทิศทางการเชื่อมต่อ มุม
คุณสมบัติ รวม กลไก การรักษาความปลอดภัยที่เรียบง่าย วัสดุหน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย การชุบผิว (หน้าสัมผัส) ส่วนเชื่อมต่อ: นิกเกิล, ทอง
การชุบผิว (นอกเหนือจากหน้าสัมผัส) ส่วนหาง:แฟลชสีทอง ความหนาของผิวชุบ((7.5 + L / μm) ชุบผิวนิกเกิล: 2.5 หรือมากกว่า / ชุบทอง: 0.2 ขึ้นไป ความหนาของแผงวงจรที่ใช้ร่วมกันได้(มม.) 0.8-1.6
สีของตัวเรือน สีดำ หมายเหตุ (แผ่นวงจร สอดคล้องกัน)เส้นผ่านศูนย์กลาง รูทะลุ:φ = 0.9 มม กระแสไฟฟ้าเสริมที่ยอมรับได้ กระแสไฟฟ้า:สูงสุด 3 A สำหรับ 1 ขั้ว