1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับ ระบบ เดลต้าริบบอน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3M (MDR) ชนิด การสวมอัด

เต้ารับ ระบบ เดลต้าริบบอน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3M <sup>™</sup> (MDR) ชนิด การสวมอัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 446.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อสายเคเบิล สำหรับระบบ MDR แบบ Half-pitch I/O "ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม"
·หน้าสัมผัสแบบ การสวมอัด สำหรับรองรับ แผ่นวงจร หนาในอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
·รายการ มาตราการแก้ไข EMI / ESD
·โครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นอยู่กับ ขาตั้ง ล็อค ดายแคส

รหัสสินค้า
10236-R21T S
10250-R20T S
10268-R20T S
10268-R21C S
10280-R21T S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด สเปค วิธีการแก้ไข

฿ 446.69

CONNECTOR 100 ชิ้น 46 วัน 36ทองแดง + ตะกั่วบัดกรี สำหรับ รูทะลุ / ความยาวหาง: 4 มมสกรู ล็อค M2.5

฿ 566.76

CONNECTOR 100 ชิ้น 46 วัน 50ทองแดง + ตะกั่วบัดกรี สำหรับ รูทะลุ / ความยาวหาง: 4 มมสกรู ล็อค M2.6

฿ 629.05

CONNECTOR 100 ชิ้น 46 วัน 68ทองแดง + ตะกั่วบัดกรี สำหรับ รูทะลุ / ความยาวหาง: 4 มมสกรู ล็อค M2.6

฿ 629.05

CONNECTOR 100 ชิ้น 46 วัน 68สำหรับ ทองแดง ผ่าน ความยาวของ รูทะลุ/ หาง: 4 มมสกรู ล็อค M2.5

฿ 697.98

CONNECTOR 100 ชิ้น 46 วัน 80ทองแดง + ตะกั่วบัดกรี สำหรับ รูทะลุ / ความยาวหาง: 4 มมสกรู ล็อค M2.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MDR
จำนวน 1 ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน ยึด PCB/ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC150/DC200 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
คุณสมบัติ สินค้าที่รองรับการใช้งานกับ EMI/ESD หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบผิวทองพื้นนิกเกิล
สเปค การชุบผิว (นอกเหนือจากการ หน้าสัมผัส) ส่วนปลาย: ชุบผิวทอง ความหนา การชุบผิว((7.5 + L / μm) ชุบทอง: 0.76 ขึ้นไป สอดคล้องกับความหนาของ แผ่นวงจร(มิลลิเมตร) 2.4-3.2
ตัวเครื่อง สีดำ บันทึก ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ ความหนาของแผง สูงสุด 2 มม. (รวมแหวนรอง)