(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อสายเคเบิล สำหรับระบบ MDR แบบ Half-pitch I/O "ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม"
·แรงในการถอนการแทรกต่ำและการตอบโต้แรงบิดโดยใช้หน้า หน้าสัมผัส ปลายยื่นด้านหนึ่ง แบบก่อนบังคับทำให้มั่นใจได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูง
·รายการ มาตราการแก้ไข EMI / ESD
·โครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นอยู่กับ ขาตั้ง ล็อค ดายแคส
นอกจากนี้ยังมี M2.5 สำหรับขนาด สกรู ยึดอยู่กับที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO
·ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง สายดิน ล็อค มีไว้เพื่อปรับปรุงการบัดกรีก่อนการติดตั้งชั่วคราวและการประมวลผล สายดิน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความหนา การชุบผิว ((7.5 + L / μm) | วิธีการแก้ไข | สอดคล้องกับความหนาของ แผ่นวงจร (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 271.21 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 46 วัน | - | 14 | มุม | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 176.66 ฿ 117.57 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 271.21 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 46 วัน | - | 14 | มุม | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 416.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 182.64 ฿ 121.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 176.61 ฿ 117.57 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 278.43 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 46 วัน | - | 14 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.5 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 588.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 14 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.5 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 191.72 ฿ 126.46 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 421.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 272.42 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 46 วัน | - | 20 | มุม | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 164.96 ฿ 103.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 484.25 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.5 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 197.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 298.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.5 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 200.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 340.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 26 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 431.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 26 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 206.83 ฿ 135.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 264.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 26 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.5 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 313.41 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 46 วัน | - | 26 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 225.32 ฿ 138.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 246.14 ฿ 158.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 26 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.5 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 196.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 36 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 369.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 36 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 349.09 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 36 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 724.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 36 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.5 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 368.26 ฿ 138.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 36 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 438.86 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 36 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.5 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 266.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 391.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 299.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 326.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 244.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 733.33 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 261.26 ฿ 166.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 457.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 50 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.5 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 253.76 ฿ 211.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 50 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 403.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.5 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 305.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 68 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 474.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 68 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 488.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 68 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 787.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 68 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.5 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 462.75 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 46 วัน | - | 68 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 297.54 ฿ 187.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 333.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 80 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 430.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 80 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 507.12 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 80 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 461.90 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 824.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผ่นวงจร: แกรนด์ ล็อค การแก้ไขชั่วคราว | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 572.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 517.18 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 41 วัน | - | 100 | มุม | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.5 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.5 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดเปลือกที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ | ||
฿ 574.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | แบบตรง | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า | แผง: ยึดด้วยสกรู M2.6 / แผงวงจร: ยึดด้วยสกรู M2.6 | 1.6 ถึง 2.4 | ปลั๊ก ไม่มี ชนิดมีชิลด์ และ แจ็คสกรู M2.6 ชุดที่ไม่มี ชนิดมีชิลด์ ไม่ รองรับการใช้งาน กับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ได้ |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MDR |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน | 1 | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | ยึด PCB/ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 0.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC150/DC200 | คุณสมบัติ | สินค้าที่รองรับการใช้งานกับ EMI/ESD |
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดงอัลลอย | สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) | ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบผิวทองพื้นนิกเกิล | สเปค การชุบผิว (นอกเหนือจากการ หน้าสัมผัส) | ส่วนปลาย: ชุบผิวทอง |
ตัวเครื่อง | สีดำ | ความหนาของแผง | สูงสุด 2 มม. (รวมแหวนรอง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง