(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สายไฟ MDR ประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ I/O แบบ Half Pitch ซึ่งเป็น "ชิ้นส่วนมาตรฐานของอุตสาหกรรม"
· การใช้หน้าสัมผัสปลายยื่นด้านหนึ่งช่วยรับน้ำหนักไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือสูง ออกแรงเพียงเล็กน้อยในการเสียบหรือถอดออก และป้องกันการบิดงอ
· รองรับการใช้งานร่วมกับสายไฟได้หลายขนาด ตั้งแต่ AWG#24 ถึง AWG#30
· การเชื่อมตะกั่วบัดกรีที่ไม่ต้องใช้จิ๊กหรือเครื่องมือเฉพาะทางใด ๆ
· ตะกั่วบัดกรี ทนความร้อน 360 ° C นาน 10 วินาทีเทียบได้กับขั้วต่อทั่วไป
· รูปทรงหน้าสัมผัสไม่เหมือนใครซึ่งคำนึงถึงความง่ายในการบัดกรี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างอุปกรณ์
· รองรับการใช้งานร่วมกับสายไฟได้หลายขนาด และการเชื่อมตะกั่วบัดกรีที่ไม่ต้องใช้จิ๊กหรือเครื่องมือเฉพาะทางใด ๆ
รหัสสินค้า |
---|
10114-3000 PE |
10126-3000 PE |
10136-3000 PE |
10140-3000 PE |
10150-3000 PE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | ||
฿ 289.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | ||
฿ 373.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 36 | ||
฿ 457.24 ฿ 325.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | ||
฿ 369.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MDR |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน | 1 | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 0.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC150/DC200 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดงอัลลอย | สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) | หน้าสัมผัส:แผ่น รองพื้น นิกเกิล ทอง |
สเปค การชุบผิว (นอกเหนือจากการ หน้าสัมผัส) | ส่วนที่บัดกรี:แฟลชสีทอง | ความหนา การชุบผิว((7.5 + L / μm) | ชุบผิวนิกเกิล:2.5 หรือมากกว่า / ชุบทอง:0.5 หรือมากกว่า | สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) | 24-30 |
ตัวเครื่อง | สีดำ | บันทึก | ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน ไม่ ได้ กับระบบเชลล์อื่น ๆ นอกเหนือจากชุดเชลล์ที่ไม่มีการ ชนิดมีชิลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง