(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อเมาท์แผงวงจรสำหรับอุปกรณ์อินพุต / เอาท์พุตที่สามารถต่อและถอดขั้วต่อสายยึดได้
[คุณสมบัติ]
·บรรลุการติดตั้งความหนาแน่นสูง
·สามารถติดตั้งปลั๊กต่อ ขดลวด ที่ พิทช์ ช์ 6.5 มม. โดยใช้ วางซ้อนทับ เมาท์ในแนว พิทช์ ช์ระหว่างคอลัมน์
·รักษาความปลอดภัยบน แผ่นวงจร โดยใช้หมุดยึด
·จัดให้มีการ หน้าสัมผัส กับ ตัวเครื่อง เพื่อป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตและชอร์ต
[การใช้งาน]
·ใช้งานได้ดีกับการเชื่อมต่อแบบนับเสาขนาดเล็กเช่นการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ / แอคชูเอเตอร์
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่พบว่ายากในการ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ คอนเนคเตอร์ไนล่อน หางปลา
·สำหรับงาน การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นที่ปฏิบัติงาน
รหัสสินค้า |
---|
37203-62A3-003 PL |
37203-62B3-003 PL |
37204-62A3-004 PL |
37204-62B3-004 PL |
37206-62A3-003 PL |
37208-62A3-004 PL |
37212-62M3-003 PL |
37216-62M3-004 PL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน | สเปค | คุณสมบัติ | แสดงจำนวนปลั๊กต่อที่รองรับได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95.00 ฿ 75.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 3 | ชนิด 1 แถว, 2 แถว | พินยึดแผงวงจร: ชนิดป้องกันการใส่ผิดทิศทาง | ปลั๊ก, 3 พิน | ||
฿ 82.44 ฿ 50.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | ชนิด 1 แถว, 2 แถว | พินยึดแผงวงจร: ชนิดระยะพิตช์เท่ากัน | ปลั๊ก, 3 พิน | ||
฿ 107.00 ฿ 85.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 4 | ชนิด 1 แถว, 2 แถว | พินยึดแผงวงจร: ชนิดป้องกันการใส่ผิดทิศทาง | ปลั๊ก, 4 พิน | ||
฿ 96.56 ฿ 91.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 4 | ชนิด 1 แถว, 2 แถว | พินยึดแผงวงจร: ชนิดระยะพิตช์เท่ากัน | ปลั๊ก, 4 พิน | ||
฿ 115.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 6(3 × 2) | ชนิด 1 แถว, 2 แถว | พินยึดแผงวงจร: ชนิดป้องกันการใส่ผิดทิศทาง | ปลั๊ก, 3 พิน | ||
฿ 129.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8(4 × 2) | ชนิด 1 แถว, 2 แถว | พินยึดแผงวงจร: ชนิดป้องกันการใส่ผิดทิศทาง | ปลั๊ก, 4 พิน | ||
฿ 190.00 ฿ 147.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 12(3 × 4) | ชนิด 4 แถว | สามารถเสียบปลั๊กติดตั้งสายไฟได้ (4 ชิ้น) | ปลั๊ก, 3 พิน | ||
฿ 215.00 ฿ 164.99 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 16(4 × 4) | ชนิด 4 แถว | สามารถเสียบปลั๊กติดตั้งสายไฟได้ (4 ชิ้น) | ปลั๊ก, 4 พิน |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | E-CON |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC32 | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย |
การชุบผิว (หน้าสัมผัส) | ส่วนหน้าสัมผัส: สารตั้งต้นนิกเกิล, ทอง | การชุบผิว (นอกเหนือจากหน้าสัมผัส) | ส่วนหาง: สารตั้งต้นนิกเกิล, ทอง | ความหนาของผิวชุบ((7.5 + L / μm) | ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า |
ความหนาของแผงวงจรที่ใช้ร่วมกันได้(มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 ถึง 1.6: φ1 | สีของตัวเรือน | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง