(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดกับแผงวงจรได้ชั่วคราวขณะทำการบัดกรีโดยใช้พินยึด
· มาพร้อมคีย์สำหรับป้องกันการใส่ซ็อกเก็ตสายไฟผิดทิศทาง
· ชิ้นส่วนที่มีความสูงเว้นระยะ 1.7 มม. พร้อมส่วนเชื่อมต่อที่จัดวางอยู่ตรงกลางของความกว้างช่องทำให้สามารถติดตั้งการ์ด PCI ได้
▪ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สูงสุด 10 A ต่อขั้ว
รหัสสินค้า |
---|
35605-5153-A00 PE |
35605-5153-B00 PE |
35610-5253-A00 PE |
35610-5253-B00 PE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | กุญแจเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.00 ฿ 195.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | รุ่น A | ความสูงเว้นระยะ: 0.5 มม. (มาตรฐาน) | ||
฿ 212.00 ฿ 195.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | รุ่น B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link) | ความสูงเว้นระยะ: 0.5 มม. (มาตรฐาน) | ||
฿ 324.00 ฿ 297.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10(5 × 2) | รุ่น A | NA | ||
฿ 371.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10(5 × 2) | รุ่น B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link) | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | หมายเลข | หมายเลข | 3 |
---|---|---|---|---|---|
พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | สำหรับ PCB | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC/DC250 | ทิศทางการเชื่อมต่อ | มุม | สเปค | Power Clamp |
วัสดุหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย | การชุบผิว (หน้าสัมผัส) | ทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน | ความหนาของผิวชุบ((7.5 + L / μm) | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า |
ความหนาของแผงวงจรที่ใช้ร่วมกันได้(มม.) | 1.6, 1.0 | สีของตัวเรือน | สีดำ | กระแสไฟฟ้าเสริมที่ยอมรับได้ | กระแสไฟฟ้า: 1 ขั้วสูงสุด 10 A (เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วสัมผัสสองขั้วหรือมากกว่า สูงสุด 7A/ขั้ว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง