1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ I/O พิตช์ 2.0 มม. 3MTM, ปลั๊กสำหรับติดตั้งกับบอร์ด, ชนิดตั้งตรง

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์ I/O พิตช์ 2.0 มม. 3M<sup>TM</sup>, ปลั๊กสำหรับติดตั้งกับบอร์ด, ชนิดตั้งตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 164.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นปิดโลหะช่วยป้องกันจาก EMI สินค้าแบบงอที่จะช่วยให้ยึดกับบอร์ดแบบชั่วคราวได้อย่างแน่นหนายิ่งขึ้นก็มีจำหน่ายเช่นกัน

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ 6 พิน ขนาด 2.0 มม. สำหรับเชื่อมต่อสายในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
· ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟแบบเส้นผ่านศูนย์กลางหนาและประหยัดพื้นที่
· อุปกรณ์สำหรับป้องกัน EMI/ESD
· การยึดกับบอร์ดที่เชื่อถือได้ โดยยึดตามหมุดยึดในตัวแผ่น
· คอนเนคเตอร์ข้างบอร์ดชนิดแนวตั้ง
· นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนแบบงอที่จะช่วยให้ยึดกับบอร์ดแบบชั่วคราวได้อย่างแน่นหนายิ่งขึ้นจำหน่ายเช่นกัน

รหัสสินค้า
3E106-2230 KV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 164.47

CONNECTOR 100 ชิ้น 41 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน IEEE1394
จำนวน 3E ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนหมุด 6
การใช้งาน สำหรับ PCB กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC150/DC200
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม สเปค รองรับการใช้งานมาตรฐาน IEEE1394 คุณสมบัติ สินค้าที่รองรับการใช้งานกับ EMI/ESD
สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบผิวทองพื้นนิกเกิล สเปค การชุบผิว (นอกเหนือจากการ หน้าสัมผัส) อื่น ๆ: รองพื้นนิกเกิลและชุบผิวทอง วิธีการแก้ไข ล็อคสายดิน / มีการตัดแต่งขึ้นรูปงอด้วยเครื่องจักร
สอดคล้องกับความหนาของ แผ่นวงจร(มิลลิเมตร) 1.6